drylin® W
Resistentes à sujidade e robustas
Montagem simples
Funcionamento silencioso e baixo peso
Grande variedade de guias
drylin® N
Dimensões de instalação reduzidas entre 6 mm e 12 mm
Leves
Guias lineares anodizadas prateadas ou pretas
Quatro larguras de guia de 17 mm a 80 mm
Mais informações sobre sistemas de guiamento de baixo perfil
drylin® T
Alternativa às guias de esferas
Dimensões idênticas das furações
Ajuste automático da folga
Elevada capacidade de carga estática
Folga ajustável de patim
drylin® R
Compatíveis com rolamentos de esferas standard
Casquilhos lineares substituíveis
Extremamente resistentes ao desgaste
Robustas e resistentes à sujidade
drylin® Q
Para um movimento linear resistente a torções
Baixo peso e compactas
Patins com ajuste da folga
Robustas e isentas de lubrificação
drylin® NT
Curso telescópico até 600 mm
Podem ser utilizadas em ambientes higiénicos
Resistentes e com baixo peso
Isentas de lubrificação e silenciosas
Patins prismáticos com pré carga drylin®
4 classes de pré carga
Podem ser utilizados em ambientes higiénicos
Para fixação com parafusos por baixo ou através de pernos roscados
Rolos-guia drylin®
Alojamento económico em liga de zinco
Funcionamento até 70% mais suave
Movimento fácil e eficiente em ajustes
Isentos de lubrificação e silenciosos
drylin® NKV
Inclui escala na guia
Forças de sustentação garantidas de 1,3 N a 11,7 N
Resistentes e com baixo peso
Económicas, com elevada duração de vida, práticas
Patins prismáticos com pré-carga drylin® estão disponíveis em stock com pré-carga individual e dupla pré-carga e podem ser entregues em 24 horas.
As principais vantagens: