drylin® W linear carriage "slim" Aluminum WWS

  • pre-assembled linear carriages
  • up to 25% narrower design
  • Liner made of iglidur® J200 for longest service life on aluminium rails
  • Installation size ø 10: suitable for WS-10-30-UNGEBOHRT rail using M5 countersunk screws
    We would be happy to process your profile accordingly
  • Installation size ø 16: suitable for WS-16-60 drilled/UNGEBOHRT rail
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Material: Alumínio, anodizado duro
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h