O mais elevado grau de resistência à corrosão foi encontrado em aços inoxidáveis com um conteúdo de níveis reduzidos de carbono e um conteúdo de cromado superior a 17 por cento. Mesmo os suplementos como o níquel ou o molibdénio são incapazes de aumentar esta resistência à corrosão. Uma vez que estes materiais autênticos (por ex., 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4404) não podem ser endurecidos, então não são adequados para utilização com guias lineares de esferas. Em vez disso, são adequados para utilização com casquilhos de plástico e a duração de vida para este tipo de utilização pode mesmo ser calculada.
A combinação de uma liga de aço inoxidável (por ex., 1.4571) com um polímero de alto desempenho (por ex., iglidur® X) pode ser considerada resistente, mesmo quando está em contacto com a água do mar. É a combinação ideal nas indústrias de limpeza intensiva, equipamento de enchimento, indústria química e de produtos galvanizados.