Guias lineares quadradas drylin® Q

As guias quadradas drylin® Q garantem um movimento linear, resistente ao binário e são indicadas para aplicação sem suporte. Graças ao perfil oco, é perfeitamente possível a passagem de cabos. Estão à disposição três tamanhos de instalação ou três tamanhos de perfil e cinco ranhuras longitudinais na carruagem para maior flexibilidade na fixação de componentes. Está disponível opcionalmente um travão manual para as guias quadradas. As carruagens drylin® Q também podem ser utilizadas em perfis de construção standard com dimensões idênticas.
 
Quantidade de produtos 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h