As guias lineares telescópicas drylin® NT da igus® são, e sempre serão, isento de lubrificação
Guias extensíveis isentas de lubrificação em comprimentos de curso infinitamente variáveis de 100 mm a 600 mm, com um comprimento estendido:2000 mm. O sistema telescópico consiste em guias lineares em alumínio anodizado e um bloco deslizante em polímero iglidur de elevada performance, comprovado e testado. Isto permite o melhor funcionamento a seco possível de guias telescópicas. Outra vantagem: para além de não necessitarem de manutenção, estas peças podem ser utilizadas em ambientes higiénicos sem quaisquer condicionantes.
Não é possível passar óleos ou massas para outros produtos, peças de roupa ou pessoas. Até aplicações em salas limpas já foram implementadas. Mas o funcionamento a seco oferece vantagens mesmo em aplicações sujas: as partículas de sujidade não ficam presas na guia e compactadas numa massa pegajosa.