Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Guias lineares de baixo perfil drylin® N

Se a aplicação necessitar de uma altura de instalação extremamente baixa, as guias lineares drylin® N são o sistema de eleição - disponíveis em quatro diferentes larguras entre 17 e 80 mm e altura entre 6 e 12 mm. As guias lineares drylin® N são bastante leves e apresentam um funcionamento extremamente silencioso, com uma grande variedade de opções nas carruagens. As guias de alumínio estão disponíveis em prateado ou preto anodizado.
 

Quantidade de produtos: 39

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 40

A partir de 37,05 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 27

A partir de 30,83 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 17, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 17
  • Capacidade de carga, estát.: 50 N
A partir de 3,72 EUR/un.
13 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 17

A partir de 23,29 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 5,17 EUR/un.
11 referências, das quais:
11 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 80

A partir de 49,55 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 80, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Roscados, sem saliências
  • Tamanho de instalação: 80
  • Capacidade de carga, estát.: 1000 N
A partir de 10,47 EUR/un.
6 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 17, antirreflexo

A partir de 29,92 EUR/m
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 9,87 EUR/un.
10 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho 27

  • Material: Alumínio, anodizado claro
  • Tamanho de instalação: 27-P
A partir de 58,58 EUR/m
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 40, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tamanho de instalação: 40
  • Capacidade de carga, estát.: 700 N
A partir de 8,50 EUR/un.
9 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 4,49 EUR/un.
11 referências, das quais:
11 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, elemento deslizante iglidur® RN213 para temperaturas elevadas até 120 °C

  • Material do elemento deslizante: iglidur® RN213
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Temperatura elevada
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
A partir de 11,23 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 40, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tamanho de instalação: 40
  • Capacidade de carga, estát.: 700 N
A partir de 8,50 EUR/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Tapa topos drylin® N

A partir de 5,24 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h