Sistemas de medição drylin® para diferentes aplicações
A igus® desenvolveu sistemas de medição adequados para cada aplicação com base nos sistemas de guias drylin® W, Q e N. Quer seja para espaços de instalação particularmente planos, num perfil quadrado ou numa guia drylin® W, aqui encontrará o sistema de medição adequado para o seu projeto.
Destaque: O nosso sistema de medição econ baseado no patim prismático com pré-carga drylin®
Com base nos nossos patins prismáticos com pré-carga, a mola de pré-carga com quatro níveis de carga e uma escala a laser na guia, estes sistemas de medição drylin são económicos, resistentes e práticos. Devido à pré-carga com paragem de movimento, o sistema de medição é adequado para a instalação na vertical sem fixação adicional
Sistema de medição econ baseado no patim prismático com pré-carga drylin®
Carruagens com pré-carga individualmente ajustável em quatro forças diferentes
Inclui escala na guia
Económico, com elevada duração de vida, prático
Forças de sustentação garantidas de 1,3 N a 11,7 N
Devido à pré-carga com mola torna
o sistema de medição adequado para a instalação vertical sem fixação adicional
Apresenta-se: O nosso sistema de medição WKMEX baseado na guia linear de drylin® W
Sistema pronto a instalar para saída exterior de dados
Análise em 4 cantos (configuração dos parâmetros do ecrã ou no sistema de comando, por exemplo, IW4) e à temperatura ambiente de +20 °C: Resolução: ±(0,025 + 0,02 · L) L = medição do comprimento em metros; repetibilidade: ±0,025 mm
Análise num cantos (configuração dos parâmetros do ecrã ou no sistema de comando, por exemplo, IW1) e à temperatura ambiente de +20 °C: Resolução: ±(0,1 + 0,02 · L) L = medição do comprimento em metros; repetibilidade: ±0,025 mm
Pequeno sensor com sistema de avaliação integrada
Sinais de saída: push-pull contínuo à prova de curto-circuito com sinais invertidos (A. A/, B, B/, Z, Z/)
Caixa de amostras grátis com patim prismático com pré-carga
A caixa contém guias lineares de baixo perfil com diferentes revestimentos, carruagens individuais e duplas isentas de manutenção em diferentes tamanhos, e patins prismáticos com pré-carga sem folga com duas carruagens com pré-carga. Recebe ainda informação e dados sobre os nossos produtos drylin® N. Sem compromissos. Leve para casa.