Os principais tópicos da indústria de embalagens, alimentos e bebidas são diversos. Além dos produtos de qualidade alimentar, os requisitos para cadeias de processo altamente automatizadas e digitalizadas estão a aumentar. Os produtos sustentáveis estão também a tornar-se cada vez mais importantes. Apresentámos as nossas novidades para os cinco principais temas do sector. Isto inclui chumaceiras e calotas esféricas compatíveis com produtos alimentares, guias lineares com design higiénico, rolamentos de esferas resistentes a produtos químicos, esferas de transferência e muito mais... Divirta-se a descobri-los.
Os produtos de qualidade alimentar são concebidos para o contacto direto e indireto com os alimentos. Quer se trate de casquilhos deslizantes ou de chumaceiras, de varões e placas ou de calhas articuladas: melhorámos significativamente a nossa gama de novos produtos. Uma novidade na gama de produtos é o iglidur A181 como o novo standard para calotas esféricas: Em conformidade com a FDA e a EU10/2011, desgaste extremamente baixo com veios de aço inoxidável e 25% mais económico do que com as calotas esféricas detetáveis feitas de iglidur FC180.
Novidade de 2022 Novo material standard e mais económico iglidur A181 para calotas esféricas
Calhas articuladas com design higiénico em máquinas de fatiar de elevada performance
Há mais de 50 anos que a Schiwa é um dos principais fabricantes de máquinas de fatiar específicas e standards para a indústria de enchidos, fiambre e queijo. As calhas articuladas, compatíveis com a FDA, da igus atendem aos altos requisitos de segurança e higiene. Transportam todos os meios necessários, tais como pneumáticos, sensores e energia num único sistema, são fáceis de limpar e suportam facilmente os produtos químicos utilizados.
Nas indústrias alimentares e de embalagens, também desenvolvemos novos produtos com base nos desejos dos nossos clientes. As nossas inovações lineares permitem uma substituição mais rápida do produto, uma instalação mais cómoda e um funcionamento silencioso totalmente isento de lubrificação.
Novidade de 2022 Carruagens lineares em vez de guias de esferas: uma mudança simples
Chumaceira esférica igubal® ESTM para contacto com alimentos
História de sucesso
Casquilhos limpos para ajuste de formato Wipotec
É a elevada flexibilidade desta máquina de teste e embalamento da Wipotec que exige o máximo desempenho de todos os componentes do sistema. O módulo do fabricante de máquinas pode ser facilmente integrado nos sistemas de embalamento existentes e foi concebido para espaços compactos. É aqui que os produtos dos nossos kits drylin e iglidur provam a sua eficácia para numerosos ajustes de formato e os rolos-guia nos transportadores.
As nossas inovações em rodas dentadas abrangem uma gama de requisitos diversificada para uma vasta gama de aplicações, desde a resistência ao impacto e ao desgaste até à resistência a produtos químicos e a temperaturas elevadas. Uma ligação aos sistemas de acionamento drylin e aos fusos dryspin também foi adicionada às nossas caixas de transmissão Apiro® - para sistemas de automação ainda mais específicos.
Novidade de 2022 Eixos cantilever modulares com dois eixos
Conjunto completo de smart plastics para calhas articuladas
História de sucesso
Máquinas de embalar sem cabos partidos com os smart plastics
A GHD Georg Hartmann Maschinenbau procurava um fornecimento de energia fiável para cabos pneumáticos e elétricos no desenvolvimento de uma máquina de embalar com ciclos de processamento elevados. Atualmente, é utilizada aqui uma solução inteligente monitorizada, que indica uma avaria mesmo antes da máquina falhar. Além disso, o sistema de conetores modulares garante uma substituição rápida e segura do sistema de calha articulada readychain pronto a instalar durante a manutenção.
Para o fornecimento seguro de energia em armazéns automáticos, temos um sistema de calha articulada fácil de limpar com cabo de guia em aço na nossa gama de produtos com o autoglide 5, que poupa 88% do tempo de instalação em comparação a uma solução standard convencional. E com o novo perfil deslizante, é ainda mais económico. Existem novos rolamentos de esferas para transportadores - excecionalmente robustos e, como sempre, 100% isentos de lubrificação.
Novidade de 2022 Ainda mais económico: perfis deslizantes para autoglide 5
Rolos-guia em aço inoxidável com dissipação eletrostática
Esferas de transferência de plástico resistente ao desgaste
História de sucesso
Os rolos de desvio em sistemas de bebidas funcionam sem falhas
Uma vez que a indústria de embalagens nunca dorme, os sistemas da Krones devem quebrar repetidamente os seus próprios recordes de velocidade. Só se torna um problema quando uma peça não consegue resistir à pressão e não há uma alternativa mais forte. Por conseguinte, desenvolvemos rolos de desvio em tribopolímeros para a Krones, o que os ajudou a alcançar novos resultados excecionais.
Desde 2018, temos vindo a concentrar-nos cada vez mais na sustentabilidade da produção e nos produtos. Como resultado, podemos agora especificar a pegada de CO2 dos nossos casquilhos deslizantes iglidur® na loja online. Há também novos casquilhos lineares e deslizantes feitos com material reciclado da nossa própria produção.
Novidade de 2022 Adaptadores reciclados para revestimentos
O plástico é um material muito discutido. Sabemos que os polímeros de elevada performance podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente, e temos feito disto o foco das nossas atividades empresariais.
Sistemas lineares higiénicos para embalar vegetais sem película
A ideia captura o zeitgeist: uma empresa de engenharia desenvolveu com sucesso uma máquina para embalar fruta e legumes sem película com uma visão clara do produto. A primeira instalação deste tipo está a ser utilizada por um produtor de vegetais na ilha de Reichenau, no Lago Constança. Casquilhos lineares drylin isentos de lubrificação incluídos.