Solução
Para os inúmeros ajustes de formato
(ver Fig. 3 abaixo), a Baur utiliza
mesas lineares drylin SLW isentas de lubrificação
(Fig. 4). Têm guias duplas, resistentes à torção, combinadas com um fuso trapezoidal. A carruagem desloca-se em
guias lineares drylin com lubrificação incorporada - uma solução amplamente utilizada no processamento e embalamento de alimentos dado que não é necessária lubrificação externa e a contaminação é assim evitada. A Baur utiliza
mesas lineares drylin SLW 1040 em diferentes comprimentos com manípulo, indicador de posição e fixação com fuso
(Fig. 4). Permitem aos operadores reconfigurarem rapidamente o sistema de embalamento para outros tamanhos e formatos de embalagens.
O sistema completo tem uma conceção modular e pode funcionar num sistema interligado ou de forma independente. O desenho compacto e estreito inclui o acionamento sincronizado das unidades de dobragem e posicionamento para ambos os lados da caixa. Foi implementado com um
veio flexível: isto é muito mais fácil do que um acoplamento elétrico. Todos os alimentadores movem-se em sincronia à velocidade da correia.
Tanto os responsáveis pelas decisões como os operadores das máquinas ficaram completamente satisfeitos com o funcionamento inicial do sistema na prática. Cumpre todos os requisitos relevantes.
E as embalagens sustentáveis não têm de se limitar aos produtos frescos. O sistema também pode ser utilizado para embalagens de moldes, lâmpadas incandescentes, etc., como uma alternativa sem plástico, amiga do ambiente e alternativa às embalagens de alumínio.