Solução
Para alcançar o resultado desejado juntamente com a Krones AG, foram testadas várias abordagens diferentes no laboratório de testes da igus antes de serem utilizadas no Variopac Pro. O resultado: um rolo de plástico sólido injetado, feito de um material especificamente desenvolvido para esta aplicação. Os melhores resultados dos testes foram obtidos com o iglidur P210. Os
rolos de desvio iglidur caracterizam-se pela sua elevada resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito e a resultante baixa força acionamento das correias transportadoras. Tal como todos os
materiais iglidur, este é adequado para operações isentas de manutenção e lubrificação. Como também pode ser utilizado numa variedade de aplicações, este material preenchia todos os requisitos. Quando ficou claro que os rolos de desvio iglidur P210 excederam de longe a duração de vida requerida de um ano, a Krones decidiu instalá-los no Variopac Pro. Foi um grande sucesso. De acordo com a Krones, os sistemas - que são utilizados em todo o mundo, funcionam sem falhas. Os rolos de desvio iglidur funcionam de forma fiável, o desgaste é quase imperceptível. Além disso, são fáceis de montar, e o cliente não precisa de fazer uma manutenção demorada. A Krones está agora a instalar rolos de desvio iglidur no Variopac Pro onde quer que haja uma transição entre duas correias transportadoras. Como os diâmetros dos rolos de desvio são pequenos, as correias transportadoras e as calhas modulares podem ser guiadas de muito perto, o que resulta no espaço entre duas correias ser muito pequeno. Mesmo que o sistema funcione a baixa velocidade, os rolos de desvio iglidur impedem que os pacotes caiam.