Monitorização inteligente do estado e integração na rede do cliente com o i.Cee:plus II & drylin W
Uma unidade de medição e transmissão de dados está incorporada na placa de suporte da carruagem drylin, que permite a implementação da Indústria 4.0 numa vasta gama de aplicações. A comunicação com o módulo inteligente i.Cee:plus é feita através do standard de transmissão rádio LoRa. Desta forma, pode ser feita qualquer integração na rede do cliente ou outros conceitos da IoT. Isto também pode ser implementado localmente utilizando um cabo de extensão standard CAT5..
A fonte de alimentação de 24V DC da unidade de medição integrada é assegurada por uma bateria de LiPo, que pode ser facilmente carregada através de interface USB. Isto assegura o acompanhamento permanente da guia linear. Através da ligação ao módulo i.Cee:plus, podem ser implementadas outras características, tais como os intervalos de manutenção previstos, painéis de instrumentos (online ou offline) ou mensagens de alarme via e-mail ou SMS.
Referência: WW-10-40-10-IS.LORA
Participe já e torne-se um utilizador de teste beta