Experienciar o futuro com o i.Cee: manutenção preditiva
Como posso reduzir significativamente os custos de manutenção com os smart plastics?
A interligação inteligente de componentes individuais cria a base sólida para os conceitos de manutenção preditiva. Na igus, designamos o nosso sistema de manutenção preditiva de i.Cee. O elemento central deste sistema é o software i.Cee. Permite-lhe determinar a duração de vida máxima do seu produto e o tempo de manutenção perfeito. Os algoritmos ajustam a duração de vida e o tempo de serviço de acordo com a utilização.
Vantagens da nossa solução para manutenção preditiva — i.Cee:
▲ Melhorar a tecnologia
Extensão da duração de vida máxima
Aumento da eficiência global do sistema
Integração na Indústria 4.0 / conceitos IIoT
▼ Reduzir os custos
Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
A caixa à prova de intempéries (IP.68) é montada no quadro elétrico da máquina, recebe os dados dos sensores da calha articulada ou do casquilho deslizante e ao mesmo tempo fornece uma base para o software i.Cee. A caixa pode ainda possuir uma ligação de múltiplos recursos, que também permite a utilização de unidades de monitorização do estado da igus.
O módulo i.Cee:plus II instalado no quadro elétrico da máquina ou diretamente na máquina, recolhe os dados dos sensores do sistema de calha articulada ou do casquilho deslizante e transmite-os ao software i.Cee.
Os sensores na calha articulada ou no casquilho deslizante comunicam diretamente com o seu software corporativo, que transfere os dados para o software i. Cee para avaliação. A comunicação direta entre sensores e software constitui a solução mais complexa, mas também a mais individual.
Você determina a forma de transferência de dados e o acesso
Transferência de dados na sua rede corporativa local (i.Cee:local) ou numa cloud segura (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Os seus dados nunca saem da sua rede corporativa, uma vez que o software i.Cee comunica apenas com as redes que desejar. As opções abrangem desde uma calha articulada numa máquina até um parque de máquinas e a sua própria interface de saída.
i.Cee:cloud
Esta solução baseada na Internet apresenta duas opções. Na primeira, os seus dados são transferidos diretamente para a cloud, onde são disponibilizados numa área protegida que pode ser acedida com um painel de navegador. Na segunda, os dados são enviados para uma localização intermédia no i. Cee.net: um chamado concentrador de dados. O i. Cee.net encontra-se na sua localização, permitindo-lhe ajustar ou parar a troca de dados com a cloud a qualquer momento.
Quais são as vantagens que obtém da manutenção preditiva com o i.Cee?
Evita perdas de produção onerosas devido a paragens não planeadas das instalações
Reduz os custos de manutenção e reparação
Maximiza a duração de vida dos componentes da igus® que utiliza
Outro passo rápido e simples para a integração do(s) seu(s) sistema(s) em conceitos de Indústria 4.0 em rede
O documento técnico da igus® sobre manutenção preditiva
clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva
No nosso manual técnico, encontra as seguintes informações:
O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
Que tecnologia está subjacente a ambos os sistemas?
O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento?
... graças à redução dos tempos de paragem com o i.Cee da igus
Na produção automóvel, a correia transportadora nunca para. Braços robóticos colaborativos para trabalhos de montagem e soldadura estão em contínuo funcionamento, assim como todos os componentes que lhes fornecem energia e dados. É precisamente em tais ambientes que conceitos inteligentes no estilo de manutenção preditiva fazem o maior sentido. Quer se trate de um novo projecto para a indústria 4.0 ou de uma adaptação orientada para a eficiência - as nossas soluções smart plastics estão disponíveis como sistemas modulares universais e podem ser adaptadas individualmente a qualquer sistema.
... Melhorar a tecnologia, reduzir os custos. Esse é o nosso trabalho.
Melhorar a tecnologia, reduzir os custos: iremos sempre proporcionar-lhe, pelo menos, um dos dois. Esse é o nosso trabalho e durante muitos anos tem sido essa a nossa oferta. Os enormes desafios que vivemos atualmente impulsionaram-nos ainda mais.
Experimente todas as nossas inovações dos smart plastics de 2022, tais como o novo sensor da duração de vida i.Sense EC.W e o i.Cee Wonderbox para monitorização do estado sem contacto, agora mesmo e aqui mesmo.
Monitorização inteligente de fábricas com o sistema FIELD da FANUC e os smart plastics da igus
Para avaliar dados de máquinas e sistemas, a FANUC, um fabricante internacional de robôs, oferece a sua plataforma aberta "FIELD system". O sistema utiliza topologia de rede local para ligar máquinas de produção de todos os fabricantes, permitindo uma análise de dados detalhada de toda a cadeia de processo. Esta infraestrutura utiliza aplicações da FANUC e de fornecedores terceiros. A aplicação " smart plastics - i.Cee" permite aos técnicos de manutenção monitorizar o estado dos seus componentes smart plastics, tais como calhas articuladas e cabos, e planear antecipadamente os trabalhos de manutenção no sistema FIELD.