Reduza significativamente os custos de manutenção com a manutenção preditiva | i.Cee
Na produção automóvel, a correia transportadora nunca para. Braços robóticos colaborativos para trabalhos de montagem e soldadura estão em contínuo funcionamento, assim como todos os componentes que lhes fornecem energia e dados. É precisamente em tais ambientes que conceitos inteligentes no estilo de manutenção preditiva fazem o maior sentido. Quer se trate de um novo projecto para a indústria 4.0 ou de uma adaptação orientada para a eficiência - as nossas soluções smart plastics estão disponíveis como sistemas modulares universais e podem ser adaptadas individualmente a qualquer sistema.
Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
Fim das paragens não planeadas
Redução dos custos de armazenamento
Diferentes áreas de produção ...
... ligadas de forma inteligente
Construção de chassis de automóveis
Os fluxos do processo na construção de chassis de automóveis são suaves. Se uma peça da máquina parar, toda a linha de produção se avaria. De forma a vigiar constantemente os cabos eléctricos e os pacotes de alimentação dos robôs no movimento de rotação, bem como no movimento linear no 7º eixo, a igus® desenvolveu a sua solução de monitorização do estado i.Sense. Fornece sempre informações sobre o estado de funcionamento actual, detecta de imediato irregularidades e evita paragens desnecessárias da máquina.
Sistema de transmissão
Nas linhas de produção de power train, há uma elevada procura pela fiabilidade da máquina. As várias estações, algumas das quais têm percursos longos, formam um sistema complexo com elevada dinâmica; qualquer dano tem um impacto em toda a linha de produção. No caso ideal, a produção decorre sem interrupções e as paragens podem ser planeadas de forma sensata com a ajuda do i.Cee, a solução de manutenção preditiva dos smart plastics.
Montagem final
Na montagem final, os toques finais são dados na linha de produção. No entanto, a procura de processos sem problemas não é menor aqui do que era no início da produção. Os manipuladores, que muitas vezes ajudam as pessoas no fabrico durante esta etapa, devem ser fáceis de mover. Aqui, as calhas articuladas em polímero, leves mas robustas, são a solução ideal. Com rolamentos de apoio, mesmo as longas distâncias podem ser feitas de forma estável e fiável.
smart plastics i.Cee - Toda a Indústria 4.0 numa só caixa
Monitorização do estado | i.Sense
Estes conceitos são a forma mais fácil e rápida de fazer um produto de auto-monitorização. Os sensores são montados de forma a medir valores (como a temperatura, forças e ondas sonoras/vibrações) dentro de limites predefinidos. Os valores fora dos limites resultam num alerta ou, pelo menos, numa notificação. Esta informação constitui a base para a tomada de passos subsequentes, como a manutenção ou paragem do sistema. Na igus, resumimos a monitorização do estado sob o termoi.Sense ("I feel"/ "Eu sinto").
Em contraste, as soluções de manutenção preditiva utilizam sensores e software para criar um sistema que permite um cálculo dinâmico da duração de vida e tempos otimizados de manutenção. A manutenção preditiva é o próximo passo no sentido da implementação de um sistema global Indústria 4.0 inteligente. O objetivo é sempre maximizar a segurança dos sistemas e utilizadores e a duração de vida dos produtos. Na igus®, designamos o nosso sistema de manutenção preditiva como i.Cee. (derivado de "I see ahead").
A interligação inteligente de componentes individuais cria a base sólida para os conceitos de manutenção preditiva. Na igus, resumimos a monitorização do estado sob o termo i.Cee.
O elemento central deste sistema é o software i.Cee. Sensores na calha articulada, nos casquilhos deslizantes ou nas carruagens lineares transformam produtos de stock em produtos inteligentes. Esta atualização permite determinar a duração de vida máxima do seu produto da igus®, sendo que o sistema i.Cee também o avisa da altura perfeita para a sua manutenção. Algoritmos adaptam a duração de vida e o tempo de serviço à utilização do equipamento. O software que fornecemos, alguns sensores e o novo módulo de comunicação i.Cee plus II, transformam muito rapidamente produtos standard, disponíveis em stock, em tecnologia inteligente de fornecimento de energia ou em casquilhos deslizantes.
Você determina a forma de transferência de dados e o acesso
Transferência de dados na sua rede corporativa local (i.Cee:local) ou numa cloud segura (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Os seus dados não saem da rede da sua empresa em momento algum, uma vez que o software i.Cee só comunica dentro das redes da sua escolha. No processo o espectro de informação abrange desde um calha articulada numa máquina até um conjunto completo de máquinas e a sua própria interface de saída.
i.Cee:cloud
Com a solução baseada na Internet, existem duas formas: ou os sensores transmitem os seus dados diretamente para a nuvem, onde são disponibilizados numa área protegida através de um painel de navegação. Ou fazem uma paragem intermédia através do i.Cee.net, um chamado concentrador de dados. O i.Cee.net encontra-se na sua localização, permitindo-lhe ajustar a troca de dados com a cloud a qualquer momento.
Caso surja uma dificuldade imprevista durante o funcionamento real numa aplicação tão dinâmica, esta pode ser detetada imediatamente com a monitorização de ruturas de smart plastics i.Sense EC.B.
Um fornecedor austríaco de peças automóveis utiliza os smart plastics da igus para os seus pórticos interiores, que manuseiam blocos de motor de forma automática.
Escolha por si mesmo qual a solução inteligente que melhor se adapta a si
Com apenas algumas informações sobre a sua aplicação, o consultor online guia-o de forma direcionada por uma pré-seleção de soluções de smart plastics. Durante o processo de seleção, a ferramenta fornece uma visão geral das opções de smart plastics atuais.
Testadas no laboratório de ensaios em condições de utilização reais
A caixa de amostras dos motion plastics
Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus, sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes e mais adequados para o seu setor industrial.
Trazemos-lhe o expositor, instalámo-lo a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você mesmo a configurá-lo de forma simples. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.