Solução
Por esta razão, em particular as chumaceiras lineares drylin, mas também os casquilhos deslizantes iglidur são utilizados em vários pontos dentro do sistema de teste e embalamento.
Para ajustes laterais e de formato de forma a programar a máquina para diferentes dimensões de caixas, são utilizados
sistemas lineares SHT, que podem ser ajustados com precisão manualmente (ver figura 1 em baixo). Os
fusos drylin utilizados são robustos e permitem ajustes sob cargas elevadas e longos comprimentos de curso (figura 3).
Um
varão iglidur JB, com elevada resistência ao desgaste, é utilizado como um rolo de transferência no sistema. Oferece também baixos coeficientes de atrito e funciona sem lubrificação (figura 2).
Vários rolos de pressão são utilizados para o transporte dos produtos, e mantê-los no caminho certo para assegurar ciclos curtos de processamento. Nos rolos, os
casquilhos deslizantes iglidur J isentos de lubrificação e manutenção, provam-se em funcionamento contínuo (figura 4).
Além dos ajustes de formato da unidade de teste e embalamento, são também utilizados
sistemas lineares acionados por fuso drylin SHT para ajustar os sensores. A precisão e robustez garantem o conveniente funcionamento com máxima disponibilidade (figura 5).
Por último, mas não menos importante, o módulo da Wipotec também utiliza
rolamentos de esferas xiros nos rolos-guia. Tal como todos os componentes, estes também estão totalmente em conformidade com a FDA (figura 6).