Automatização da cozinha

Rápido e fácil: automatização da cozinha com motion plastics

  • Sem paragem da máquina: os componentes podem ser calculados online
  • Higiénico & insensível à sujidade, se necessário em conformidade com a FDA
  • Poupança de espaço e peso

Construir ou comprar

  • 660 mm de diâmetro da câmara de trabalho com 180 mm de altura
  • Taxa de recolha de max. 30/min.
  • Eixos de correia dentada ZLW auto-lubrificantes e isentos de manutenção®
  • Pronto para ligação com motor passo a passo e controlador de motor D1 dryve
Robô barista
Robôs para catering

Plástico de movimento selecionado para a cozinha totalmente automatizada

Robô Delta drylin

Robôs delta
  • 660 mm de diâmetro da câmara de trabalho
  • Taxa de recolha de max. 30/min.
  • Componentes auto-lubrificantes e isentos de manutenção

7º eixo drylin ZLW para robôs

7º eixo drylin ZLW
7º eixo drylin ZLW
  • Utilização flexível do robot em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador incl. preparação de sistemas e-chain adequados
  • Integração no controlo do robô igus ®

Sistema de transmissão modular drygear

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
  • Adequado para salpicos de água
  • Leve
  • Isento de lubrificação

Casquilho deslizante iglidur A160

Casquilhos deslizantes com compatibilidade alimentar
  • Em conformidade com os regulamentos da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 CE
  • Elevada resistência aos meios

Terminal de rótula com rosca fêmea

Terminal de rótula com rosca fêmea KCRM
  • Extremidade da haste detetável para a indústria alimentar: fabricada com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Sem hipótese de sujidade graças ao novo design

Calhas articuladas E2.1

e2.1
  • Enchimento rápido e fácil
  • Travão integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura a partir de 28 mm

Onde os plásticos de movimento já estão a ser utilizados com sucesso

Máquina para partir ovos
Máquina de cocktails automatizada
Máquina de cocktails
Barobot
Máquina de café resistente à corrosão
Casquilhos isentos de lubrificação para máquinas de café
Casquilhos isentos de lubrificação para máquinas de venda de pizza

Testado para uso real no laboratório de testes

Blog

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas