1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: ZFI-0203-03
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoPeças fabricadas com o material iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O respetivo formulário ser-lhe-á enviado após a receção da sua encomenda.
- Forma: Casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Mais iglidur® Z peças
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Duração de vida prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
- Elevada resistência térmica
- Para cargas extremas
iglidur® Z – A máxima duração de vida em condições extremas - Resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
Áreas típicas de aplicação
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
- Elevada resistência térmica
- Para cargas extremas
- Para velocidades superficiais elevadas
- Resistente a cargas nas extremidades
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?