iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: GFI-0203-02
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico

iglidur® G | O

universal O iglidur® G abrange um vasto leque de diferentes requisitos. É por isso que o material é corretamente descrito como universal. São recomendadas aplicações com cargas médias a elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Extraordinariamente bom em todas as propriedades técnicas e, acima de tudo, o clássico universal na soma das especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.

Áreas típicas de

  • aplicação
  • Máquinas
  • agrícolas Automóvel Máquinas
  • de construção Máquinas mecânicas
  • Desporto, fitness e reabilitação

Quando o devo utilizar?

  • Se for necessário um material económico e universal
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Se o material tiver de ser adequado para diferentes veios
  • Para aplicações oscilante e rotativas

Quando é que o devo utilizar?

  • Se for necessária maquinagem
  • Se for necessária a mais elevada resistência ao desgaste
  • Se for necessária uma resistência química universal
  • Se as temperaturas forem continuamente superiores a +130 °C
  • Para utilização debaixo de água
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h