1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Ref. n.º: XSM-0203-03
- Material: iglidur® X
- Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
- Dimensões:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injeção
- Duração de vida:
- O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
- Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
- Resistência química universal
- Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
- Elevada força de compressão
Especialista na resistência a temperaturas extremas e substâncias químicas.
Não tem a certeza se é adequada?