1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: QSI-0203-04
- Material: iglidur® Q
- Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
- Recomendado para valores pv extremos
- Bons coeficientes de atrito
iglidur® Q | Para cargas elevadas – resistente ao desgaste em muitos veios
desgaste. A partir de uma tensão radial de 25 MPa, ultrapassa mesmo os casquilhos em iglidur® W300 altamente resistentes ao desgaste. Os lubrificantes sólidos específicos, integrados no material de forma precisa, asseguram um funcionamento a seco isento de manutenção, com qualquer carga.
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser concebidos com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente antes da montagem à pressão pode corresponder a até 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Para uma excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
- Recomendado para valores PV extremos
- Bom coeficiente de atrito
- Resistente à sujidade
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
desgaste. A partir de uma tensão radial de 25 MPa, ultrapassa mesmo os casquilhos em iglidur® W300 altamente resistentes ao desgaste. Os lubrificantes sólidos específicos, integrados no material de forma precisa, asseguram um funcionamento a seco isento de manutenção, com qualquer carga.
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
Quando utilizar?
| Quando não utilizar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser concebidos com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente antes da montagem à pressão pode corresponder a até 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?