iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Material económico para produção em massa

iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: GLWSM-0405-08
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5 mm
    • b1 8 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Material económico para produção em massa
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
  • Isento de lubrificação e manutenção

iglidur® GLW | Material económico para elevado volume

Com o material iglidur® GLW, podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa ao iglidur® G para aplicações de grandes volumes. Com valores característicos semelhantes aos do iglidur® G, o iglidur® GLW é particularmente recomendado para cargas estáticas. Para estas aplicações, onde as especificações dinâmicas do iglidur® G podem ser dispensadas, estes representam uma alternativa muito económico .

Áreas típicas de

  • aplicação Indústria
  • automóvel
  • Indústria robótica

Quando o devo utilizar?

  • Quando é necessário um material económico e universal para grandes volumes
  • Para cargas estáticas elevadas
  • Para velocidades baixas a médias

Quando não o devo utilizar? Quando

  • é necessária a maquinagem mecânica da superfície da parede
  • Para cargas dinâmicas
  • Quando é necessária a máxima resistência ao
  • desgaste Para utilização subaquática
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h