Mangas de embarque para passageiros

Manga de embarque para passageiros

Vantagens dos produtos igus® nas pontes de embarque de passageiros

Produtos para utilização em pontes de embarque de passageiros

  • Proteção do cabo e da mangueira
  • Instalação com economia de espaço e comprimentos de cabo reduzidos (alternativa ao festooning)
  • Possibilidade de percorrer distâncias de 800 m ou mais
  • Fácil instalação graças à rápida abertura e desconexão do elo da corrente
  • Baixo desgaste devido aos plásticos de alto desempenho especialmente optimizados da igus®
  • Barra transversal arredondada altamente estável e fácil de usar
  • Sistema modular interno para maior vida útil
  • Ampla gama de produtos para quase todas as aplicações
  • Possibilidade de materiais especiais para aplicações especiais
  • Disponível em estoque com muitos acessórios
  • Movimentos circulares até 7000°
E4.1L
  • 25 anos de experiência - 4 anos de garantia
  • A maior gama com 1.354 tipos de cabos para sistemas de dados, bus e híbridos
  • Sem cálculo de custos de corte
  • Vida útil calculável
  • Possibilidade de vários tipos de movimento: horizontal, vertical, torção
  • Padrões disponíveis livremente
  • 50 % de poupança de tempo na decapagem graças à tecnologia exclusiva CFRIP®
  • Disponível em stock, a partir de 1 m de comprimento em 24 horas
Cabo chainflex CF270.UL.D

Utilizado com sucesso

Ponte de embarque de passageiros com calha articulada

Sistema moderno de calha articulada no aeroporto de Colónia/Bona

Calhas articuladas por baixo da ponte de embarque de passageiros

e-chain® substitui os festoonings no aeroporto do Utah

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas