Módulos lineares multiaxiais | DLE-RG-0004 | Área de trabalho 2000 x 2000 x 1000mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 10,0 kg
  • Área de trabalho 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Graus de liberdade: 3
  • Velocidade em X: até 0,2 m/s
  • Velocidade em Y & Z: até 0,4 m/s
  • Repetibilidade ± 0,5 mm


Opcionalmente disponível

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Motor de passo
0.4
Sem controlador

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h