Sistema de módulos lineares de 2 eixos | DLE-LG-0013 | Área de trabalho de 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informações sobre o produto

  • Área de trabalho de 2500 x 750 mm
  • Carga útil até 5kg
  • Velocidade: até 0,5 m/s
  • Repetibilidade: ±0,5mm


Opcionalmente disponível

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Motor de passo
0.5
Sem controlador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas