Sistema de módulos lineares de 2 eixos | DLE-LG-0001 | Área de trabalho de 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 2,5 kg
  • Área de trabalho 500 x 150 mm
  • Graus de liberdade: 2
  • Velocidade: até 0,5 m/s
  • Repetibilidade ± 0,5 mm


Opcionalmente disponível

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0001
Motor de passo
0.5
Sem controlador
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas