Informações sobre o produto
- Carga útil até 1,0 kg
- Área de trabalho 500 x 500 mm
- Graus de liberdade: 2
- Velocidade: até 0,5 m/s
- Repetibilidade ± 1 mm
Opcionalmente
disponível
Informações sobre o produto
Opcionalmente
disponível
Sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos
Para uma grande variedade de tarefas, a igus fornece sistemas de módulos lineares multiaxiais superficiais, lineares e tridimensionais. Os sistemas lineares da igus contêm módulos lineares drylin pré-configurados com motores de passo da igus, bem como todos os componentes necessários para a montagem dos módulos entre si.
Exemplos de aplicação
As aplicações típicas dos sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin® são as tarefas de "pick and place", recolha em tapetes transportadores e empilhamento em espaços bidimensionais. Na maioria dos casos, os sistemas de área oferecem a plataforma sobre a qual os nossos clientes constroem a sua aplicação. No caso dos sistemas de área, estas são estruturas que são frequentemente utilizadas para inspecionar componentes, por exemplo, no controlo de qualidade. No caso dos robôs cartesianos de 2 eixos, estas estruturas são frequentemente utilizadas para inspecionar componentes, por exemplo, no controlo de qualidade.
Eixo X
constituído por: dois módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW-1040, versão ECO, tensão da correia dentada 75 N, velocidade de avanço 66 mm/rot., perfil em alumínio, superfície: anodizado claro, correia dentada em neopreno, preto, carruagem com um comprimento de 100 mm, travessa em plástico, acionada por um motor de passo NEMA23 da igus com fio entrançado e conetor JST (sem encoder), sincronizada mecanicamente por um veio AWMP-10
eixo Y
Constituído por: módulo linear acionado por correia dentada drylin® ZLW-1040, versão ECO, tensão da correia dentada 75 N, velocidade de avanço 66 mm/rot., perfil em alumínio, superfície: anodizada clara, correia dentada em neoprene, preto, carruagem com comprimento de 100 mm, travessa em plástico, acionada por um igus motor de passo NEMA23 com fio entrançado e conetor JST (sem encoder)
Sistema de controlo
O software de controlo para robôs da igus® permite um controlo e programação simples e intuitivo dos robôs e, consequentemente, uma entrada fácil no mundo da automação. A estrutura modular permite controlar diferentes tipos de cinemática da igus, tais como os robôs delta. Os sistemas de módulos lineares multiaxiais podem ser controlados diretamente com todas as suas vantagens através do sistema de controlo para robôs da igus®.
O software de controlo para robôs da igus gratuito e isento de licença é integrado no comando e, assim, utiliza um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isto significa menos esforço no planeamento do projeto e uma colocação em funcionamento mais rápida.
O sistema de comando para robôs da igus não faz parte do artigo e pode ser adquirido como opção. Não é necessário um controlador mestre.
Se quiser utilizar o seu próprio controlador (para robôs), também não há problema.
É possível operar cada eixo individualmente com um controlador. Por exemplo, com o nosso controlo para motores dryve D1 da igus®. Com esta arquitetura de controlo, é necessário um controlador para o motor e um controlador principal para cada módulo linear ou motor, que controla a coordenação do movimento. Então tem de programar a cinemática inversa para o robô delta no seu próprio ambiente de desenvolvimento.
Os controladores para motores não fazem parte do artigo e podem ser adquiridos como opção. De momento, a igus não disponibiliza um controlador mestre.
Acessórios opcionais
Conjunto de cabos para cinemática de 2 eixos em 3, 5 ou 10 m, controlo para robôs da igus® para robôs de pórtico ou Outras dimensões disponíveis mediante pedido vendidos separadamente.
Mais informações
Além disso, estão disponíveis outros cursos até 3 m como standard e, após teste técnico, também até 6 m e 100 kg.
Se não tiver a certeza se pode utilizar o produto como desejado, contacte-nos ou utilize o nosso Configurador (beta) para sistemas de módulos lineares multiaxiais.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h