Robô linear plano | DLE-FG-0002 | Área de trabalho de 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image

Informações sobre o produto

  • Carga útil até 8,0 kg
  • Área de trabalho 300 x 300 mm
  • Graus de liberdade: 2
  • Velocidade: até 0,5 m/s
  • Repetibilidade ± 0,5 mm


Opcionalmente disponível

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0002
Motor de passo
0.5
Sem controlador
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas