Informações sobre o produto
- Carga útil até 8,0 kg
- Área de trabalho 300 x 300 mm
- Graus de liberdade: 2
- Velocidade: até 0,5 m/s
- Repetibilidade ± 0,5 mm
Opcionalmente
disponível
Informações sobre o produto
Opcionalmente
disponível
Sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos
Para uma grande variedade de tarefas, a igus fornece sistemas de módulos lineares multiaxiais superficiais, lineares e tridimensionais. Os sistemas lineares da igus contêm módulos lineares drylin pré-configurados com motores de passo da igus, bem como todos os componentes necessários para a montagem dos módulos entre si.
Exemplos de aplicação
As aplicações típicas dos sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin® são as tarefas de "pick and place", recolha em tapetes transportadores e empilhamento em espaços bidimensionais. Na maioria dos casos, os sistemas de área oferecem a plataforma sobre a qual os nossos clientes constroem a sua aplicação. No caso dos sistemas de área, estas são estruturas que são frequentemente utilizadas para inspecionar componentes, por exemplo, no controlo de qualidade.
Eixos X
constituídos por: dois módulos acionados por correia dentada drylin® ZLW-0630, versão básica, tensão da correia dentada de 75 N, velocidade de avanço 54 mm/rot, perfil de alumínio, superfície: anodizada, correia dentada de neopreno, preto, carruagem com comprimento de 100 mm, travessa em plástico, acionada de um lado por um motor de passo NEMA17 da igus com encoder, sincronizada mecanicamente por um eixo
Y
vertical em alumínio AWMP-10 composto por: correia dentada drylin® ZLW-0630, versão básica, tensão da correia dentada de 75 N, velocidade de avanço 54 mm/rot., perfil em alumínio, superfície: anodizada, correia dentada de neopreno, preto, carruagem com um comprimento de 100 mm, travessa em plástico, acionada por um motor de passo da igus de tamanho NEMA17 com encoder
Sistema de controlo
O software de controlo para robôs da igus® permite o controlo e programação de robôs de forma simples e intuitiva e, portanto, uma entrada fácil no mundo da automação. A estrutura modular permite controlar diferentes tipos de cinemática da igus, tais como os robôs delta. Os sistemas de módulos lineares multiaxiais podem ser controlados diretamente com todas as suas vantagens através do sistema de controlo para robôs da igus®.
O software de controlo para robôs da igus gratuito e isento de licença é integrado no comando e, assim, utiliza um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isto significa menos esforço no planeamento do projeto e uma colocação em funcionamento mais rápida.
O sistema de comando para robôs da igus não faz parte do artigo e pode ser adquirido como opção. Não é necessário um controlador mestre.
Se quiser utilizar o seu próprio controlador (para robôs), também não há problema.
Em alternativa, também é possível operar cada eixo individualmente com um controlador. Por exemplo, com o nosso controlo para motores dryve D1 da igus®. Com esta arquitetura de controlo, é necessário um controlador para o motor e um controlador principal para cada módulo linear ou motor, que controla a coordenação do movimento. Então, tem de programar a cinemática inversa para o robô delta no seu próprio ambiente de desenvolvimento.
Os controladores para motores não fazem parte do artigo e podem ser adquiridos como opção. De momento, a igus não disponibiliza um controlador mestre.
Acessórios opcionais
Conjunto de cabos para cinemática de 2 eixos em 3, 5 ou 10 m, sistema de controlo para robôs da igus® para sistemas multiaxiais ou outras dimensões disponíveis mediante pedido vendido separadamente.
Informações adicionais
Estão disponíveis outros cursos até 3 m como standard e, também, até 6 m e 100 kg após avaliação técnica.
Se não tiver a certeza se pode utilizar o produto como desejado, contacte-nos ou utilize o nosso Configurador (beta) para sistemas de módulos lineares multiaxiais.
Mais informações: Categoria:módulo linear multiaxial - Wiki
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h