iglidur® W360, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O maratonista universal

iglidur® W360, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® W360, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® W360, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® W360, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: W360FM-0608-06
  • Material: iglidur® W360
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista universal
  • Extremamente resistente ao desgaste
  • Utilização contínua até +180 °C
  • Adequado para ambientes húmidos
iglidur® W360 | O maratonista universal
 
  • Extremamente resistente ao desgaste
  • Utilização contínua até +180 °C
  • Adequado para ambientes húmidos
  • Boa relação preço/desempenho
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O material iglidur® W360 combina propriedades de um verdadeiro maratonista com uma excelente resistência à temperatura, baixa absorção de humidade e boa relação preço/desempenho – um verdadeiro produto universal no âmbito da resistência.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Fitness and sports
Motor bikes & Scooters
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando são necessários casquilhos extremamente resistentes ao desgaste para cargas médias
  • Quando existe contacto regular com humidade
  • Quando existem temperaturas permanentes de +90 °C
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?