iglidur® V400, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Para eixos macios, até +200 °C

iglidur® V400, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® V400, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® V400, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® V400, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: VFM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Para eixos macios, até +200 °C
  • Excelente resistência ao desgaste com materiais de eixos macios e para temperaturas até +200 °C
  • Boa resistência a substâncias químicas
  • Elevada elasticidade
iglidur® V400 | Para veios macios, até +200 °C
 
  • Excelente resistência ao desgaste com veios macios e para temperaturas até +200 °C
  • Boa resistência química
  • Elevada elasticidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Casquilho de elevada resistência ao desgaste para veios macios e temperaturas até +200 °C com baixa absorção de humidade e excelente resistência a substâncias químicas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Fitness and sports

Aviation
Heavy machinery / Plant construction
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma resistência ao desgaste extrema com veios macios
  • Quando é necessária a maior resistência ao desgaste com temperaturas acima dos +100 °C
  • Quando existem vibrações e cargas nos extremos
  • Quando o casquilho deve ser resistente a químicos
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h