Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

iglidur® V400, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Para eixos macios, até +200 °C
  • Excelente resistência ao desgaste com materiais de eixos macios e para temperaturas até +200 °C
  • Boa resistência a substâncias químicas
  • Elevada elasticidade
Descrição do produto
iglidur® V400 | Para veios macios, até +200 °C
 
  • Excelente resistência ao desgaste com veios macios e para temperaturas até +200 °C
  • Boa resistência química
  • Elevada elasticidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Casquilho de elevada resistência ao desgaste para veios macios e temperaturas até +200 °C com baixa absorção de humidade e excelente resistência a substâncias químicas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas de vending
Indústria automóvel
Fabrico de componentes eletrónicos
Aviação
Maquinaria pesada/Construção de fábricas
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma resistência ao desgaste extrema com veios macios
  • Quando é necessária a maior resistência ao desgaste com temperaturas acima dos +100 °C
  • Quando existem vibrações e cargas nos extremos
  • Quando o casquilho deve ser resistente a químicos
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS<br>De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h