iglidur® L250 | Para velocidades elevadas- Especialmente concebido para aplicações com rotações rápidas
- Coeficientes de atrito bastante baixos
- Excelente resistência ao desgaste
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
O iglidur® L250 é um material de casquilhos para velocidades de rotação elevadas e baixos coeficientes de atrito. O material iglidur® L250 pode apresentar estas vantagens particularmente com cargas baixas. Algumas das aplicações que apresentam estas vantagens são ventoinhas, pequenos motores, sensores de funcionamento rápido ou tecnologia de magnetismo.
Áreas típicas de aplicação Indústria automóvelFabrico de componentes eletrónicos Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais Quando usar?- Para aplicações de rotação a velocidade elevada
- Caso seja necessária a maior duração de vida
- Aplicações de baixa carga
- Caso seja necessário um baixo nível de ruído
- Para coeficientes de atrito bastante baixos
| Quando não usar?- Caso existam cargas elevadas
iglidur® Q, casquilho autolubrificado sem flange, mm iglidur® W300, casquilho autolubrificado sem flange, mm - Quando existem temperaturas permanentes de +90 °C
iglidur® V400, casquilho autolubrificado sem flange, mm - Quando é necessária uma baixa absorção de humidade
iglidur® H1, casquilho autolubrificado sem flange, mm iglidur® J, casquilho autolubrificado sem flange, mm
|
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado Tolerâncias e sistema de mediçãoAs dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste MontagemOs casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem