Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Robô Delta drylin | Espaço de trabalho 360 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 3,0 m/s
Descrição do produto
Robô Delta drylin
Com base num sistema modular, os utilizadores podem escolher entre um kit compacto para construir ou um sistema pré-montado numa estrutura de transporte. Agora com pino de calibragem para um fácil posicionamento no ponto zero. Este é diretamente fixado na base de montagem e simplifica o processo de calibragem inicial.
Foi desenvolvida uma abraçadeira para robôs Delta, para o guiamento seguro de linhas, p. ex. mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da articulação. De encaixe fácil e com peso reduzido.
 
  • Diâmetro da área de trabalho de 360 mm com uma altura de 180 mm
  • Taxa de recolha máx. de 60 recolhas/min
  • Eixos lineares acionados por correia dentada drylin® ZLW autolubrificadas e isentas de manutenção
  • Pronto a ligar com motores de passo e sistema de controlo para motores dryve D1
     
    Áreas típicas de aplicação: manipulação, "pick and place", robótica, automação
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h