Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Sistema de módulos lineares multiaxiais drylin E | Espaço de trabalho 300 x 300 mm | Versão com fios entrançados

  • Para cargas até 8,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 1,5 m/s
Descrição do produto
robô linear drylin E
A igus fornece sistemas lineares multidimensionais para um grande número de tarefas diferentes. Os sistemas lineares da igus incluem mesas/módulos lineares drylin com motores de passo NEMA, bem como todos os componentes necessários para construir o sistema linear à sua medida.
eixos X&Y: ZLW-0630-02-B & motores de passo NEMA17 com fios entrançados e conetores JST
Sensores de proximidade possíveis e podem ser instalados ao longo de todo o comprimento do perfil através da ranhura em T
Exemplos de aplicações: máquinas de medição e ensaio, aplicações de marcação, marcação de componentes e muitos mais
 
Estão disponíveis outros cursos até 3 m como standard e após testes técnicos também até 6 m e 100 kg. Não hesite em contactar-nos.
 
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h