Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Sistema de módulos lineares de 2 eixos drylin E | Área de trabalho 800 x 500 mm

  • Para cargas até 5 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,3 mm
  • Para velocidades até, 1 m/s
Descrição do produto
Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin E
A igus fornece sistemas lineares multidimensionais para um grande número de aplicações diferentes. Os sistemas lineares da igus incluem mesas/módulos lineares drylin com motores de passo NEMA, bem como todos os componentes necessários para construir o sistema linear à sua medida.
•eixo-Z: cremalheira de baixo peso drylin GRR-1280 com motor de passo de acionamento direto NEMA 23XL com encoder
•eixo-Y: módulo acionado por correia dentada drylin ZLW-10120 com motor de passo NEMA 23XL com encoder
Sensores de proximidade disponíveis que podem ser instalados ao longo de todo o comprimento do perfil através das ranhuras em T
Exemplos de aplicações: "pick and place", aplicações de marcação, sistemas de triagem, identificação em microeletrónica ou tecnologia médica e muitos mais
 
Estão disponíveis outros cursos até 3 m como standard e após testes técnicos também até 6 m e 20 kg. Não hesite em contactar-nos.
 
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h