Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin E | Área de trabalho 500 x 500 x 100 mm

  • Para cargas até 2,5 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,8 mm
  • Para velocidades até, 0,5 m/s
Descrição do produto
Sistema de módulos lineares de 3 eixos drylin E
A igus fornece sistemas lineares multidimensionais para um grande número de aplicações diferentes. Os sistemas lineares da igus incluem mesas/módulos lineares drylin com motores de passo NEMA, bem como todos os componentes necessários para construir o sistema linear à sua medida.
•eixo-X: módulo acionado por correia dentada drylin ZLW-1040 com motor de passo NEMA 23 com encoder
•eixo-Y: módulo acionado por correia dentada drylin ZLW-1080 com motor de passo NEMA 23 com encoder
•eixo-Z: módulo linear drylin GRW com cremalheira e pinhão e motor de passo NEMA 17 com encoder
Sensores de proximidade opcionalmente disponíveis que podem ser instalados ao longo de todo o comprimento do perfil através da ranhura em T
Exemplos de aplicações: máquinas de medição e ensaio, tecnologia de manipulação e montagem, identificação em microeletrónica, tarefas em manipulação de peças pequenas, tarefas de manipulação simples e muito mais
 
Estão disponíveis outros cursos até 3 m como standard e após testes técnicos também até 6 m e 20 kg. Não hesite em contactar-nos.
 
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h