iglidur® M250, anilhas planas, polegadas

O produto universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações

iglidur® M250, anilhas planas, polegadas
iglidur® M250, anilhas planas, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® M250, anilhas planas, polegadas
iglidur® M250, anilhas planas, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: MTI-04
  • Material: iglidur® M250
  • Formulário: Comprar de anilhas planas
  • Dimensões:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.09 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O produto universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
iglidur® M250 | O material universal e robusto com um excelente amortecimento de vibrações
 
  • Mais de 450 dimensões disponíveis em stock
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
  • Com paredes espessas, de acordo com DIN 1850
  • Elevada resistência à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Os casquilhos deslizantes autolubrificados fabricados a partir de iglidur® M250 distinguem-se pela sua resistência a impactos, amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. Estes casquilhos são ideais para aplicações onde seja necessário o amortecimento de vibrações, sendo exemplos típicos a utilização em máquinas de fitness e de embalamento. Visto serem resistentes à sujidade, são igualmente adequados para máquinas agrícolas ou ferramentas para jardinagem.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando os casquilhos estão expostos a elevadas
    quantidades de sujidade
  • Quando é necessário um elevado amortecimento de vibrações
  • Para velocidades baixas a médias
  • Quando é necessária mandrilagem mecânica da superfície da parede
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
  • Com paredes espessas, de acordo com DIN 1850
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?