iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas

O casquilho duradouro para aplicações pesadas

iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: Q2FI-0203-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O casquilho duradouro para aplicações pesadas
  • Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional com cargas elevadas
  • Boa relação preço/desempenho
  • Isento de lubrificação e manutenção
iglidur® Q2 | O casquilho duradouro para aplicações pesadas
 
  • Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional com cargas elevadas
  • Boa relação preço/desempenho
  • Isento de lubrificação e manutenção
Os rolamentos deslizantes iglidur® Q2 apresentam capacidades para cargas elevadas e a boa resistência ao desgaste nessas condições. A relação preço/desempenho é ótima. Os lubrificantes sólidos diminuem o coeficiente de atrito e melhoram a resistência ao desgaste, algo que foi essencialmente melhorado em comparação com outros rolamentos deslizantes iglidur®, especialmente para aplicações com oscilação e cargas elevadas.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando existem elevadas cargas dinâmicas
  • Quando existem impactos, choques e contaminação, para além das cargas elevadas
  • Para movimentos de oscilação com cargas elevadas
Quando não usar?
  • Quando apenas existem cargas estáticas
  • Quando existem valores pv elevados, em conjunto com altas velocidades
  • Quando necessita de um casquilho universal e económico
  • Quando estão a ser utilizados eixos macios

 
Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas