iglidur® J350, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas

O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas

iglidur® J350, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® J350, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® J350, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® J350, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: J350FI-0203-03
  • Material: iglidur® J350
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas - Pode ser utilizado com diversos tipos de veios e cargas
  • Excelente coeficiente de atrito com veios em aço
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Temperatura de funcionamento contínua até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas

iglidur® J350 | Um maratonista com elevada robustez dimensional a altas temperaturas - pode ser utilizado com muitos veios e carga

Um material de elevada qualidade para aplicações rotativas - e em muitos veios de aço diferentes. Com o iglidur® J350, a duração de vida pode ser frequentemente multiplicada com cargas entre 2 MPa e 50 MPa. A resistência a temperaturas elevadas assegura uma vasta gama de aplicações.

Áreas típicas de

  • aplicação Máquinas de venda automática
  • Indústria automóvel Indústria
  • do vidro
  • Engenharia mecânica

Quando o devo utilizar?

  • Quando procurar um material altamente resistente ao desgaste para rotações com cargas médias e elevadas
  • Quando procurar um material económico para temperaturas altas Quando
  • for necessária uma montagem à pressão até +150 °C Quando
  • for necessária uma elevada resistência ao desgaste em cargas elevadas
  • Quando o material está exposto a choques e impactos

Quando não utilizar?

  • A temperaturas acima dos +180°C de forma contínua
  • Quando é necessário o mínimo
  • de atrito Quando é necessário um material de baixo atrito
  • económico Para velocidades periféricas elevadas
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h