iglidur® H1, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas

O maratonista com elevada resistência aos meios

iglidur® H1, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® H1, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® H1, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas
iglidur® H1, casquilhos autolubrificados com flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: H1FI-0203-03
  • Material: iglidur® H1
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista com elevada resistência aos meios
  • Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
iglidur® H1 | O maratonista com elevada resistência aos meios
 
  • Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
  • Para aplicações em compartimentos de motores
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
O iglidur® H1 é a primeira escolha quando é necessária uma longa duração de vida em condições ambientais extremas. A extrema resistência ao desgaste está agregada à excelente resistência às temperaturas e às substâncias químicas, não só na indústria de embalagem e do ramo alimentar como também na indústria automóvel.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Beverage industry
Vending machinery
Packaging industry
Textile industry
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma duração de vida extrema sob a influência de temperatura e humidade
  • Quando são importantes os baixos coeficientes de atrito a temperaturas elevadas
  • Quando é necessária uma limpeza agressiva normal (salpicos, limpeza a vapor)
  • Quando os casquilhos são usados no compartimento do motor
Quando não usar?
  • Caso existam elevadas pressões superficiais
  • Quando é necessária a melhor resistência a substâncias químicas universal
  • Quando é necessário um casquilho económico para temperaturas elevadas (sem a resistência ao desgaste ideal)
  • Quando é necessário um rolamento deslizante em conformidade com a FDA com uma elevada resistência à temperatura

 
Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas