iglidur® A200, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Em conformidade com a FDA, para baixas velocidades

iglidur® A200, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® A200, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® A200, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® A200, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: AFM-0103-02
  • Material: iglidur® A200
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a FDA, para baixas velocidades
  • O material iglidur® A200 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
  • Para contacto direto com alimentos
  • Para velocidades baixas
iglidur® A200 | Em conformidade com a FDA, para baixas velocidades
 
  • O material iglidur® A200 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
  • Para contacto direto com alimentos
  • Para baixas velocidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos feitos de iglidur® A200 são adequados para aplicação em contacto direto com alimentos. Neste sentido, são a resposta ideal para a necessidade de casquilhos em máquinas do setor alimentar, fabrico de equipamentos médicos, eletrodomésticos, etc. Como a incorporação de lubrificantes sólidos é dispensada em favor da compatibilidade com alimentos, a composição termoplástica do iglidur® A200 é especialmente adaptada para uma boa resistência ao desgaste. Além disso, o iglidur® A200 caracteriza-se pela resistência à sujidade e pelo funcionamento silencioso.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Food industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Adequado para contacto com alimentos
  • Caso seja necessário um baixo nível de ruído
  • Quando é necessário resistência à sujidade
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h