Exemplos práticos de aplicação de chainflex
Atualmente, os cabos de servomotor são a norma para a tecnologia de acionamento na automação e construção de máquinas. Os movimentos aos quais os cabos estão sujeitos nestas indústrias estão associados a uma elevada carga mecânica. Além disso, os cabos são frequentemente utilizados em ambientes onde a humidade, óleos, poeiras ou limalhas são comuns. É por isso que é crítico escolher o material de revestimento adequado. Para garantir uma qualidade constante do material de revestimento, os nossos cabos são testados repetidamente, sob condições reais, para podermos conceder uma garantia vinculativa ou permitir o cálculo da duração de vida online. Os cabos são testados tanto em testes de lotes de curto prazo como em testes da duração de vida de longo prazo.
Exemplo de teste de longo prazo 3841a num cabo de servomotor da série CF21 (revestimento em PVC) com um fator de curvatura de teste de apenas 6,1xd e 54 milhões de cursos concluídos.
Teste 3841a com cabo de servomotor CF21.UL Mas esta opção de qualidade de revestimento está disponível não só para os nossos cabos de servomotor, mas também para todos os nossos outros tipos de cabo, tais como cabos para sistemas de medição, cabos bus, cabos de comando, etc. Também estes foram testados no nosso laboratório de testes.