igus-icon-lupe
- Para aplicações exigentes
- Revestimento exterior em PVC
- Resistente a óleos ( de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
- Retardante de chama
- Sem silicone
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.02.01.02
(2x0,25)C
Áreas de aplicação comuns
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h