Alterar idioma :
Como é que o consumo de água na indústria das bebidas pode ser reduzido de forma sustentável? Uma possibilidade é utilizar rolamentos de design higiénico e e-chain® que são menos susceptíveis de limpeza. Graças à eliminação de folgas desnecessárias ou à prevenção de superfícies rugosas no design do produto, a contaminação é reduzida e a limpeza com água torna-se mais eficiente. E a tecnologia de rolamentos auto-lubrificantes não só elimina a necessidade de lubrificantes externos. A lubrificação com água também é completamente eliminada.


Novo 2022 
Rolamento autocompensador de esferas para eixos de polegada

Novo 2022 
Material da tampa esférica novo e favorável iglidur standard® A181

Novo 2022 
Tampas de cobertura para rolamentos de flange com insertos de rolamento

Calha articulada com design higiénico - em conformidade com a FDA e sem fricção
Calhas articuladas TH3
Eixo da correia dentada de aço inoxidável compatível com a FDA

filamento resistente à abrasão para componentes compatíveis com produtos alimentares
iglidur® i151-PF
Rolamentos de rótula metálicos para a indústria alimentar

Barras redondas em conformidade com a FDA para rolos de gume de faca personalizados

Perdeu a última feira de embalagens? Nós temos a solução.
Visite online o nosso stand de exposição para tópicos de embalagem em Colónia.
Ou [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Estamos a trabalhar intensamente nos tópicos da transformação digital. O nosso plástico inteligente - ou seja, os nossos produtos em combinação com tecnologia de sensores inteligentes que permite a monitorização de condições ou a manutenção preditiva, por exemplo - está a receber uma loja online completamente nova. E um novo portal do cliente de plástico inteligente combinará várias funções, como o painel de controlo, a visualização de relatórios de estado ou a visão geral de alarmes e mensagens.

Novo 2022 
Monitorização do estado dos sistemas de dados e medição & bus cable

Novo 2022 
Redutor de engrenagens cónicas compacto e modular

Novo 2022 
Motores eléctricos com vedação do veio

Novo 2022 
Robô de braço articulado com monitorização de estado integrada

Novo 2022 
Robô de pórtico XXL para aplicações de paletização

Novo 2022 
robô delta agora também com cinemática de 2 eixos

Novo 2022 
Equipamento de resistência num novo tamanho

Redutor modular para ligação a unidades lineares
drygear Apiro
Monitorização inteligente do estado da guia linear
Desde 2018, temos vindo a concentrar-nos cada vez mais na sustentabilidade da produção e dos produtos. Como resultado, podemos agora indicar a pegada de CO2 dos nossos rolamentos iglidur® na loja. Existem também novos casquilhos lineares e lisos, bem como uma nova calha articulada feita de material reciclado da nossa própria produção.


Novo 2022 
A primeira calha articulada feita de material reciclado

Novo 2022 
Adaptador reciclado para folhas de casquilhos lineares

Consigo no local
Não pode ir à drinktec? Nós vamos até si com o nosso stand móvel pop-up para feiras. Na nossa bagagem: os produtos certos para a sua aplicação, para tocar e sentir.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h