Polímeros de elevada performance para a indústria offshore

As condições no mar são adversas e muito exigentes para os componentes. Devido ao vento e ao movimento, a água do mar, as temperaturas altas e baixas, os choques e as vibrações acabam por exigir bastante dos cabos, mangueiras e sistemas de calhas articuladas. Temos produtos adequados para estes locais especiais de aplicação. Em turbinas eólicas, navios de perfuração ou plataformas petrolíferas, estes garantem um fornecimento fiável de energia, tanto em eixos móveis como no manuseamento altamente dinâmico de tubos. São leves e isentos de manutenção. Graças à nossa equipa de engenharia e aos cabos chainflex com certificação DNV e NEK, também oferecemos sistemas completos prontos a ligar, especialmente adaptados às suas necessidades.
Calhas articuladas da igus utilizadas numa plataforma de perfuração

Vantagens dos produtos da igus:

  • Sistemas completos, prontos a ligar
  • 100% resistentes à corrosão, resistentes à água do mar e testados para aplicações exigentes
  • Maior duração de vida, p. ex. comparativamente a calhas metálicas e cabos em laçada
  • Até 70% mais leves do que as calhas metálicas
  • Cabos especialmente desenvolvidos para as calhas articuladas, com os certificados adequados para a indústria do petróleo e do gás

Novos produtos de 2021

6 novos produtos em 2 minutos

Um vídeo sobre os destaques para a indústria offshore

Este ano, apresentamos 168 inovações. Tim Schneebeck, gestor da indústria, vai apresentar-lhe as novidades para a indústria offshore em dois minutos. Isto inclui o novo pacote de cabos para sistemas top drive no e-loop:
  • Combinam com todos os componentes do TopDrive para uma combinação ótima na ligação e na calha articulada
  • Redução dos custos até 35% dado não ser necessário fabricar um produto para um projeto único
Mais informações sobre os cabos chainflex CFSPECIAL

A alternativa aos cabos em laçada | Novo tamanho 430
Abertura e fecho totalmente sem ferramentas
Ver todos os novos produtos de 2021
Quer saber mais sobre as nossas inovações? Pode encontrar uma visão geral de todas as novidades aqui.

Sistema de calha articulada modular e-loop

A alternativa aos cabos em laçada para guiar cabos de forma segura em aplicações suspensas. Ideal para aplicações tridimensionais.

  • Combina as vantagens de uma calha articulada em plástico com as de um cabo de tração de elevada resistência.
  • Dentro da calha articulada, o cabo de tração transfere as forças de tração para os terminais de fixação e a estrutura. Como consequência, os cabos mantêm-se totalmente livres de tensão.
  • Conveniente: os cabos individuais podem ser substituídos.
Obtenha já mais informações sobre o e-loop

Aplicações offshore


A caixa de amostras dos motion plastics

Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Trazemos-lhe o expositor, instalámo-lo a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você mesmo a configurá-lo de forma simples. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Encomende agora gratuitamente

motion plastics para a indústria offshore

Calhas articuladas para offshore

Calhas articuladas para cargas elevadas em ambientes agressivos

  • Resistentes à corrosão e à radiação UV
  • Extremamente resistentes e isentas de manutenção
  • Fácil montagem e duração de vida longa
Calhas articuladas offshore OSC

Calhas articuladas offshore

  • Cabos sempre acessíveis 
  • Possibilidade de forças de tração até 187 kN
  • Proteção dos cabos em condições extremamente adversas
Calha articulada confecionada readychain

Sistemas de calhas articuladas confecionados

  • Menos 95% de tempo de confeção
  • Redução do tempo de montagem
  • Soluções "plug & play", por ex. para sistemas top drive
Sistema de rotação para offshore

Sistemas de calhas articuladas completos para movimentos de rotação

  • Sistemas para rotação até 900°
  • Fácil integração na estrutura existente
  • Possibilidade de extensão da garantia do sistema
Cabos chainflex offshore

Cabos com certificação DNV e NEK

Mais de 370 cabos certificados de comando, servomotor, potência e robô, bem como cabos bus, de dados, encoder e fibras óticas
Casquilho deslizante e guia linear molhada

Casquilhos deslizantes isentos de lubrificação para a indústria offshore

  • Isentos de lubrificação, isentos de manutenção e resistentes à corrosão
  • Mais de 45 materiais em stock – o material certo para qualquer aplicação

Documento técnico:

Soluções com polímeros de elevada performance para plataformas de perfuração

A flexibilidade dos polímeros valorizou as calhas articuladas e os sistemas de calhas  na indústria do petróleo e do gás. Quais são as vantagens dos sistemas de calhas articuladas da igus nos sistemas top drive? O que os diferencia de outras soluções, como sistemas do tipo "festoon" ou cabos em laçada?
Descarregue já o PDF gratuitamente

Documento técnico:

Mais automação no setor marítimo

Que desafios e que vantagens a automação e a digitalização trazem para a indústria marítima? Como conseguem as empresas satisfazer os rigorosos critérios de teste para terem componentes certificados por instituições competentes, tais como a DNV GL? Que oportunidades surgem para os fornecedores, construtores de instalações e operadores de plataformas e navios de perfuração através da utilização de componentes certificados, tais como cabos?
Descarregue já o PDF gratuitamente

Qual é a forma mais rápida de substituir cabos em e-loops? O que significa "aplicações exigentes" no contexto das calhas articuladas? Encontra contributos interessantes quanto ao uso dos nossos produtos na indústria offshore no blog da igus.
Veja já!

Mais informações