Como posso guiar potência de forma fiável e com segurança em aplicações exigentes? Que alternativas existem aos cabos em laçada e cabos umbilicais?
A igus desenvolveu a calha articulada offshore para permitir que até cabos com grandes secções e peso, possam ser guiados em segurança em aplicações suspensas. Esta calha articulada é a mais resistente e robusta da igus. Foi especialmente desenvolvida para suportar elevados pesos de cabos mesmo com ação do vento. Devido às cordas plásticas instaladas no interior dos elos, a calha articulada consegue absorver cargas de tração até 187 kN.
Como é que a OSC absorve as forças?
O novo sistema de calhas articuladas da igus é construído com base numa corda plástica altamente resistente à tração, que absorve as forças de tração no sistema. A corda é composta por uma fibra plástica sintética, inquebrável, flexível, resistente às condições climatéricas e à corrosão. Esta permite que a calha articulada suporte cargas de tração até 187 kN.
É possível trocar os cabos na OSC?
A calha articulada pode ser aberta a partir de cima, desapertando os parafusos da travessa. Assim, tem acesso ao pacote de cabos, podendo trocá-los consoante necessário. Uma outra possibilidade é puxar os cabos longitudinalmente pela OSC.
Como é que a igus entrega a OSC e como é realizado o processo de instalação?
A entrega da calha OSC depende do seu comprimento. Geralmente, a OSC é entregue confecionada, com montagem final nas instalações do cliente. A nossa equipa de instalações terá todo o gosto em tratar da montagem.
Como se evita que peças da calha fiquem soltas e caiam?
Todas as peças da calha estão unidas por parafusos, fixas com anilhas de pressão e coladas. Se necessário, estas ligações também ser presas com um contrapino, como um bloqueio com parafuso duplo.