Art. n.º | Ø interior | Ø exterior | Raio de curvatura | Cabo ≤ ø | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.TD.300.* | 230mm | 300mm | 500mm | 75mm | Consultas |
Art. n.º | Ø interior | Ø exterior | Raio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150mm | 220mm | 380mm | ≈ 18kg/m | Consultas |
Art. n.º | Ø interior | Ø exterior | Raio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150mm | 220mm | 175mm | ≈11kg/mss | Consultas |
Art. n.º | Ø interior | Ø exterior | Raio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.D | 230mm | 300mm | 500mm | ≈22kg/m | Consultas |
Art. n.º | Ø interior | Ø exterior | Raio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.S | 230mm | 300mm | 210mm | ≈13kg/m | Consultas |
Art. n.º | Ø interior | Ø exterior | Raio de curvatura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.430.01.D | 360mm | 430mm | 625mm | ≈32.4kg/m | Consultas |
O que impede os componentes de caírem?
Os elos individuais da calha estão todos seguros através de ligações aparafusadas, de modo que nenhum componente possa cair.