São gigantescos os requisitos impostos nas plataformas oscilantes. Devido ao volumoso conjunto de mangueiras e cabos, elevadas cargas adicionais têm de ser movimentadas nas calhas articuladas. Além disso, as condições ambientais adversas existentes nos navios e nas plataformas offshore atacam o material, causando, por exemplo, a corrosão. Especialmente sob estas condições extremas, as calhas articuladas em plástico da igus® destacam-se pela sua resistência à corrosão e pelo peso reduzido, sendo mais fiáveis do que calhas articuladas metálicas ou sistemas do tipo "festoon".
Por exemplo, as E4.350, as maiores calhas articuladas do mercado, perfeitas para estas aplicações, apresentam uma altura interior de 350 mm e uma carga adicional possível de 650 kg/m. Além disso, a igus® fornece uma vasta gama de calhas articuladas compatíveis com a utilização offshore para "aplicações deslizantes", todas caracterizadas pela isenção de manutenção e de lubrificação, resistência à corrosão e o peso reduzido e mais vantajosas do que as calhas articuladas metálicas e os sistemas do tipo "festoon".
A igus® oferece soluções completas para o mercado offshore, incluindo a engenharia, gestão de projetos, montagem e aprovação no local (também offshore), caracterizadas por uma elevada qualidade e entrega pontual. Tudo segundo o lema: as calhas articuladas metálicas pertencem ao passado, o presente pertence aos "motion plastics®".