×
Isentos de corrosão, lubrificação e manutenção
Casquilhos deslizantes para equipamentos offshore
Casquilhos deslizantes em polímero
Mais de 45 materiais em stock – o material certo para qualquer aplicação
Disponíveis casquilhos deslizantes, com e sem flange ou como anilha
Dimensões de Ø 3 a 195 mm
Duração de vida calculável online
iglidur H370
Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios
Resistentes ao desgaste – especialmente debaixo de água
Mais informação
iglidur J
Mais de 250 tamanhos disponíveis em stock
Baixo desgaste em veios em diferentes materiais
Mais informação
iglidur H
Adequados para utilização subaquática
Elevada resistência à temperatura e a químicos
Mais informação
iglidur X
Resistência química universal
Baixíssima absorção de humidade
Mais informação
iglidur TX1
Até 200 MPa de carga estática e 140 MPa de carga dinâmica
Elevada resistência a ambientes agressivos
Sistemas lineares
Materiais especialmente concebidos para combinar com aço inoxidável em tribopolímeros isentos de manutenção
Todos os componentes em aço inoxidável são 100% resistentes à corrosão
Utilização de aço inoxidável AISI 316Ti (1.4571) e AISI 304 (1.4301)
Resistente a água salgada e produtos químicos agressivos
Soluções prontas a instalar a partir do stock
Elementos deslizantes em iglidur J para utilização subaquática
drylin® W
Guias lineares em aço inoxidável
Disponível como guia dupla e simples
Mais informação
drylin R
Sistemas de guias lineares redondas em aço inoxidável
6 a 50 mm de diâmetro
Mais informação
drylin SHT
Mesas lineares acionadas por fuso em aço inoxidável
Disponíveis nos tamanhos de instalação 1040 e 2080
Mais informação
Teste de desgaste do veio
Duração de vida oito vezes superior devido à utilização de casquilhos deslizantes em polímero
O laboratório para testes de casquilhos deslizantes
Mais de 135 mil milhões de movimentos de testes em 250m2 por ano