A igus® oferece as soluções adequadas de sistemas de calhas articuladas para gruas giratórias e portuárias em navios e sistemas offshore.
As calhas articuladas da série E4.1 ou da série rollerchain para elevadas cargas adicionais são utilizadas em gruas STS (também denominadas de pórticos de cais), tendo como principais vantagens em relação aos sistemas do tipo "festoon" ou às calhas articuladas metálicas, o funcionamento isento de corrosão e a separação interior que protege os cabos. As superfícies interiores e exteriores em plástico e o reduzido espaçamento de suporte fazem com que as calhas articuladas e os cabos formem pares de baixo atrito e que protegem os cabos, resultando num aumento significativo da duração de vida dos cabos e do sistema, em comparação com as calhas articuladas metálicas ou os sistemas do tipo "festoon". Além disso, a igus® fornece à indústria offshore e da construção naval sistemas completos apropriados, compostos por calhas articuladas, cabos chainflex® e sistemas de guias, que são isentos de manutenção, fáceis de integrar e estão prontos a ligar. Desenhos personalizados, específicos para os requisitos dos clientes, também podem ser projetados e implementados pela equipa de engenharia da igus®.
Nas gruas giratórias podem ser utilizados sistemas de calhas articuladas rotativos RBR em vez dos habituais anéis coletores. Estes podem ser particularmente vantajosos pela sua isenção de manutenção e modularidade, em comparação com os anéis coletores ou os sistemas do tipo "festoon". Com um módulo rotativo, a duração de vida dos cabos aumenta significativamente pela utilização de uma calha articulada adequada para os cabos combinada com um sistema de guia bem concebido. Isto reduz os tempos de paragem e os intervalos de manutenção do sistema completo até 90%, em comparação com os sistemas do tipo "festoon" e os anéis coletores.
Além disso, é possível integrar no sistema fluídos, como óleos hidráulicos ou água, bem como cabos de fibra de vidro, o que constitui uma clara vantagem em relação aos anéis coletores e aos sistemas do tipo "festoon". Os prazos de envio são significativamente reduzidos e poupa-se também tempo no projeto, graças a uma vasta seleção de módulos rotativos standard. A equipa de engenharia da igus® consegue também responder a requisitos especiais dos clientes, fornecendo sistemas completos com elevada duração de vida, isentos de manutenção, prontos a ligar e orientados para uma integração simples na estrutura do cliente.