Estreia mundial: recomendações de manutenção preditiva em salas limpas

i.Cee EC.S - o novo sensor ultra-sónico da e-skin® flat, permite obter informação, em tempo real, baseada no estado, e recomendações de manutenção para melhor eficácia global dos equipamentos em salas limpas.

i.Cee ES para salas limpas Todos os produtos para salas limpas da igus foram premiados em 2021 com prémio REINER.
Neste destaque para salas limpas, a tecnologia de sensor ultra-sónico inteligente é utilizada para monitorizar continuamente a flecha do sistema de calha e-skin® flat. A e-skin® flat SKF.S com calha de suporte tem um raio de curvatura definido, permitindo assim maiores comprimentos sem suporte em salas limpas. Assim que uma condição crítica do sistema de fornecimento de energia é detetada, são emitidas recomendações de manutenção preditiva.

O módulo i.Cee também permite utilizar inúmeras interfaces para monitorização abrangente / redes IoT, para tornar a informação do estado das salas limpas disponível ao utilizador / gestor do sistema em tempo real. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.
Inscreva-se agora para um teste beta
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Máxima duração de vida da e-skin®
  • Aumentar a eficácia geral dos equipamentos em salas limpas (OEE)
  • Fácil integração na rede global de máquinas/ambientes IoT
Redução do custo

Redução do custo

  • Redução dos custos de manutenção graças às recomendações de manutenção preditiva
  • Prevenção de paragens não planeadas graças a mensagens de alarme baseadas no estado
  • Sem custos de armazenamento desnecessários de materiais caros para salas limpas
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Utilizar componentes para salas limpas, o mais próximo possível do seu fim de vida sem substituir prematuramente
  • Evitar operações de emergência com a utilização intensiva de recursos

O especialista na IoT, Richard Habering, explica a utilização e os benefícios do i.Cee EC.S na exposição in-house da igus.

Manutenção preditiva implementada com sucesso

Indústria 4.0: i.Cee na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

Evitar tempos de paragem, extender a duração de vida

O i.Cee numa estação de lavagem de comboios O i.Cee fornece à CFL uma estimativa da duração de vida do sistema, tendo em conta dados de monitorização do estado tais como temperatura, velocidade e distância percorrida e fornece instruções de manutenção e inspeção.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral Na produção automóvel, na indústria de gruas portuárias, ou em estações de tratamento de águas residuais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso sempre que os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Produtos por classe de sala limpa

ISO 14644-1FED STD 209EGMP (não operacional)Partículas máx. (0,5 mícrons) m³Partículas máx. (0,5 mícrons) f³Produtos da igus que cumprem a norma
1N/A N/A Calhas articuladas, cabos, mangueiras corrugadas, mangueiras pneumáticas
2N/A N/A ver acima
31 35 ver acima + guias lineares
410 352 ver acima
5100A & B3,520100ver acima
61,000 35,200997ver acima
710,000C352,0009,967ver acima
8100,000D3,520,00099,675ver acima
9N/A 35,200,000996,747ver acima
 

Os dados para GMP e FED STD 209E servem apenas para uma comparação aproximada e não têm em conta outros fatores, como a contaminação bacteriana. Contacte-nos para obter a configuração certa para o seu projeto.

Calhas articuladas

As calhas articuladas num ambiente de sala limpa têm de ser especialmente resistentes ao desgaste, uma vez que uma quantidade de partículas no ar superior aos limites restritos especificados nas normas pode contaminar a sala limpa.
Calhas articuladas para aplicações em salas limpas

Cabos e mangueiras

Mangueiras pneumáticas e vários cabos de acordo com a norma ISO classe 1 e 2 IPA- Também disponíveis para conexão imediata, adequados para a Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens e muitos outros fabricantes.
Cabos flexíveis para salas limpas

guias lineares

Na nossa gama de guias lineares para funcionamento a seco, oferecemos quatro modelos que são certificados para utilização em salas limpas ISO classe 6 a 3.
drylin para aplicações em salas limpas

Anéis rotativos deslizantes

Os elementos deslizantes do PRT-04-100 em iglidur J minimizam as emissões de partículas, para que possam ser utilizados em salas limpas.
Mais informações sobre o anel rotativo deslizante PRT-04


Os sistemas de monitorização do estado constituem a base para a manutenção preditiva

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e o escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Este manual técnico explica: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online